??
Choix du modèle CAO
K0108.1101X60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0108 - Poignée indexable avec insert fileté
Nomenclature
K0108.1101X60
BESTKIPP
Référence
K0108.1101X60
GRAD
degré
20 °
GR
Taille
1
X
Filetage
M 10
H1
Hauteur
4.5 mm
L
Longueur
60 mm
D
Diamètre
16 mm
D1
Diamètre
24 mm
D2
Diamètre
25 mm
D3
Diamètre
10 mm
H
Hauteur
44.5 mm
H2
Hauteur
37.0 mm
H3
Hauteur
58.5 mm
H4
Hauteur
49.5 mm
A
Longueur
88.0 mm
A2
Longueur
15 mm
ZZ
Nombre de dents
22
GEW
Poids environ
0.2211 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073719
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions